text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
Megnevezés
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
csatlakozó
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, kivitel
kör
Elektromos csatlakozás 2, kábelkivezetés
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 2, rögzítés módja
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
NEBC-M9W5-K-5-N-LE3
Gyártói cikkszám
563712
Gépház anyaga
Hajlítási szög, mozgó kábelvezetés
Ház színe
fekete
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Kábelköpeny színe
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Lökőfeszültség szilárdság
Menetes reteszelés anyaga
Szennyezettségi fok
1
Szigetelő burkolat anyaga
Terméksúly
Tudnivalók az áramterhelhetőségre vonatkozóan 40°C fokon
Vezeték megnevezése
tartozékokkal
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Érvégek
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought