text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védődugó
Kivitel 1
SOLIDBolt
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
Vörös
D=átmérő
20
Méret
96
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Piros.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak