Takarósapka SOLIDBolt/SOLIDPoint műanyag fekete 42816-15
Mennyiségi egység
0,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.