text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beállító idom
Kivitel 1
SOLIDBolt
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
L=Hossz
125
Méret
80
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
80 és 95 mm-es furatkörhöz előkészítve.

Nullpont rendszer Ø 80: 42826-080.
Nullpont rendszer Ø 95: 42826-095.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought