Nullpont rögzítőcsapok SOLIDBolt/SOLIDPoint acél edzett 42830-9620
Mennyiségi egység
35,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nullpont rögzítőcsapok
Kivitel 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Kivitel 2
kombinált
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=átmérő
20
H=Magasság
10
Méret
96
UNSPSC Code
27112101
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
Átszerelés a SOLIDBolt-ról a SOLIDPoint-ra.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.