text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt
Version 2
for zero point bolt SOLIDPoint
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B=Width
150
H=Height
75
L=Length
150
SW=key width
8
B1
96
B2
52
B3
28
H1
15
H2
15
Holding force F kN
60
L1
15
Size
96/52
Tightening torque max. Nm
45
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
SOLIDPoint 96 / 52 felfogásához.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Egyedi igényre
42816 Takarósapkák.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
Rajzi hivatkozás
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought