Nullpont lemez SOLIDBolt acél edzett 42824-96075
Mennyiségi egység
1 134,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nullpont lemez
Kivitel 1
SOLIDBolt
Kivitel 2
nullpont rögzítőcsapokhoz SOLIDBolt
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
B=Szélesség
150
H=Magasság
75
L=Hossz
150
SW=kulcsnyílás
8
B1
96
B2
28
H1
15
H2
15
L1
15
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
45
Méret
96
Rögzítőerő
F kN
60
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
SOLIDBolt 96 felfogásához.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Rajzi hivatkozás
1) SOLIDBolt
Accessory
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
42831 Védődugók piros.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
42831 Védődugók piros.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.