Illesztőpersely SOLIDBolt/SOLIDPoint acél edzett és köszörült 42819-121208
Mennyiségi egység
2,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőpersely
Kivitel 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
H=Magasság
12
D
alábbi csavarhoz
M8
D1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.