text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
SOLIDBolt MAXX
Alak
C
Alaktípus
1x
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült
B=Szélesség
250
D=átmérő
50
L=Hossz
250
B1
20
B2
25
D1
39
L1
125
L2
125
L3
125
L4
40
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
köszörült.
További információk
TERMÉKJEGYZET ESZTERGÁLÁSI MEGMUNKÁLÁSHOZ:
Max. 800 1/min, a következő feltételek mellett:
- Minden csapnak minden magasítón használatban kell lennie.
- Megmunkálási sugár / befogóeszköz sugara a külső nullpont rögzítőcsap sugarának max. 120 %-a.
- 1 db. magasítót vagy legalább 3 db. magasítót kell használni.
- Kötelező a magasítók szimmetrikus kör alakú elrendezése.
- Ha a SOLIDBolt MAXX-hoz használt szorítóeszköz 800 fordulat/percnél kisebb fordulatszámot tesz lehetővé, a szorítóeszköz által megadott fordulatszámot kell maximális fordulatszámként alkalmazni.

A következő cikkek nem tartoznak a 800 fordulat/perc fordulatszám alá:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Ez a két nullpont lemez csak 400 fordulat/perc maximális fordulatszámmal rendelkezik.
Szállítási terjedelem
A alak: 8 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 4 felfogócsappal együtt.
Rajzi hivatkozás
A alak furatelrendezés: egyedi
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
Accessory
42837 Nullpont rögzítőcsapok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought