text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Form
A
Form definition
fourfold
Main material
steel
Surface finish body
ground
B=Width
500
D=diameter
50
L=Length
500
B1
20
D1
39
L1
125
L2
125
L3
125
L4
40
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
köszörült.
További információk
TERMÉKJEGYZET ESZTERGÁLÁSI MEGMUNKÁLÁSHOZ:
Max. 800 1/min, a következő feltételek mellett:
- Minden csapnak minden magasítón használatban kell lennie.
- Megmunkálási sugár / befogóeszköz sugara a külső nullpont rögzítőcsap sugarának max. 120 %-a.
- 1 db. magasítót vagy legalább 3 db. magasítót kell használni.
- Kötelező a magasítók szimmetrikus kör alakú elrendezése.
- Ha a SOLIDBolt MAXX-hoz használt szorítóeszköz 800 fordulat/percnél kisebb fordulatszámot tesz lehetővé, a szorítóeszköz által megadott fordulatszámot kell maximális fordulatszámként alkalmazni.

A következő cikkek nem tartoznak a 800 fordulat/perc fordulatszám alá:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Ez a két nullpont lemez csak 400 fordulat/perc maximális fordulatszámmal rendelkezik.
Szállítási terjedelem
A alak: 8 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 4 felfogócsappal együtt.
Rajzi hivatkozás
A alak furatelrendezés: egyedi
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
Accessory
42837 Nullpont rögzítőcsapok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought