text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
SOLIDBolt
Alak
D
Alaktípus
1x
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült
B=Szélesség
192
D=átmérő
50
L=Hossz
192
B1
20
B2
96
D4
20
L1
96
L4
40
Méret
96
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
köszörült.
Szállítási terjedelem
A alak: 8 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 8 felfogócsappal együtt.
D alak: 4 felfogócsappal együtt.
Egyedi igényre
Egyedi lemezformák.
Rajzi hivatkozás
A alak furatelrendezés : 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
D alak furatelrendezés egyedi
Accessory
42816 Takarósapkák.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought