Alaplap SOLIDBolt acél köszörült 42821-963
Mennyiségi egység
588,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
SOLIDBolt
Alak
C
Alaktípus
2x
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
köszörült
B=Szélesség
192
D=átmérő
50
L=Hossz
384
B1
20
B2
96
D4
20
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
Méret
96
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
köszörült.
Szállítási terjedelem
A alak: 8 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 8 felfogócsappal együtt.
D alak: 4 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 8 felfogócsappal együtt.
D alak: 4 felfogócsappal együtt.
Egyedi igényre
Egyedi lemezformák.
Rajzi hivatkozás
A alak furatelrendezés : 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
D alak furatelrendezés egyedi
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
D alak furatelrendezés egyedi
Accessory
42816 Takarósapkák.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.