Alaplap SOLIDBolt acél köszörült 42821-961
Sales unit
1 223,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
SOLIDBolt
Alak
A
Alaktípus
4x
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
köszörült
B=Szélesség
384
D=átmérő
50
L=Hossz
384
B1
20
D1
50
D2
19
D3
13
D4
20
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
L5
96
Méret
96
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
köszörült.
Szállítási terjedelem
A alak: 8 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 8 felfogócsappal együtt.
D alak: 4 felfogócsappal együtt.
B alak: 8 felfogócsappal együtt.
C alak: 8 felfogócsappal együtt.
D alak: 4 felfogócsappal együtt.
Egyedi igényre
Egyedi lemezformák.
Rajzi hivatkozás
A alak furatelrendezés : 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
D alak furatelrendezés egyedi
B alak furatelrendezés: egyedi
C alak furatelrendezés: egyedi
D alak furatelrendezés egyedi
Accessory
42816 Takarósapkák.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
42827 Nullpont rögzítőcsapok központosító váll nélkül.
42829 Nullpont rögzítőcsapok központosító vállal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.