Szorítóbilincs UNILOCK befogó állomáshoz edzett acél barnított 42751-20-482212
- Szorítóbilincs csekély helyigény esetében
- Kompakt kivitel
- nincs forgácslerakódás
Mennyiségi egység
38,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóbilincs
Kivitel 1
UNILOCK befogó állomáshoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=csapátmérő
48
F
Átmenő furat ISO 4762
hengeres fejű csavarhoz
M12
H
38
Horonyszélesség
14
L
5
Rögzítőfurat
M12
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
További információk
Az UNILOCK szorítóbilincsek a befogó állomások gyors rögzítésére szolgálnak és az összes elterjedt gépasztalon alkalmazhatók.
A bilincsek a befogó állomások oldalára vagy a négy lekerekített sarkára rögzíthetők.
A bilincsek a befogó állomások oldalára vagy a négy lekerekített sarkára rögzíthetők.
Előnyök
Az UNILOCK befogó állomások gyors rögzítése adaptált szorítóbilincsekkel.
Nincs szükség rögzítőfuratokra a befogó állomásokon keresztül.
Nincsenek zavaró élek a lapos kialakításnak köszönhetően.
Nincs forgácslerakódás a bilincs zárt alakjának köszönhetően.
A mellékelt csavarfej burkolat megakadályozza a forgács és a hűtőfolyadék felgyülemlését.
Nincs szükség rögzítőfuratokra a befogó állomásokon keresztül.
Nincsenek zavaró élek a lapos kialakításnak köszönhetően.
Nincs forgácslerakódás a bilincs zárt alakjának köszönhetően.
A mellékelt csavarfej burkolat megakadályozza a forgács és a hűtőfolyadék felgyülemlését.
Szállítási terjedelem
Szorítóbilincs
Burkolat a belső hatszög kulcsnyílású csavarfejekhez
Hengeresfejű csavar
Anya T-horonycsapokhoz (M12 = horonyszélesség 14 mm; M16 = horonyszélesség 18 mm)
Burkolat a belső hatszög kulcsnyílású csavarfejekhez
Hengeresfejű csavar
Anya T-horonycsapokhoz (M12 = horonyszélesség 14 mm; M16 = horonyszélesség 18 mm)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.