Kézi befogó modul UNILOCK edzett acél 42784-1605050
- Nullpont befogórendszer
- Kézi működtetés
- Ideális csekély Z elmozdulási úttal rendelkező gépekhez
- Minden helyzetben beépíthető
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
Sales unit
792,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Manual clamping module
Version 1
UNILOCK
Main
material
QT steel
H=Height
50
L=Length
125
B
85
B1
25
B2
24,75
B3
16,5
D
12
D1
20
D2
13
D3
17
H1
6,5
H2
30
H3
12
L1
100
L2
24,3
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK kézi befogómodulok közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint 50 mm-es raszterfurat távolságú, rendszerméret M12/M16, raszterfuratos lemezeken.
Az UNILOCK H 50 kézi befogómodul különösen alkalmas rövid Z állítási úttal rendelkező gépekhez. A kézi befogómodul csekély beszerelési magassága révén a Z állítási út optimálisan kihasználható.
Az UNILOCK kézi befogómodul H 50 bármely helyzetben beszerelhető.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Az UNILOCK kézi befogómodulok rögzítése az M12 vagy M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 hengeresfejű csavarokkal történhet.
A rögzítéshez, a menetmérettől függően, használja a mellékelt megfelelő alátétet.
Az UNILOCK kézi befogómodulok két D1 beállító furattal vagy középpontos D beállítófurattal pozicionálhatók.
Ezenkívül az UNILOCK kézi befogómodulokban két B1 pozicionáló furat is található a felfekvési felületen lévő szerszámcserélő szerkezetek beállítására.
Az UNILOCK H 50 kézi befogómodul különösen alkalmas rövid Z állítási úttal rendelkező gépekhez. A kézi befogómodul csekély beszerelési magassága révén a Z állítási út optimálisan kihasználható.
Az UNILOCK kézi befogómodul H 50 bármely helyzetben beszerelhető.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Az UNILOCK kézi befogómodulok rögzítése az M12 vagy M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 hengeresfejű csavarokkal történhet.
A rögzítéshez, a menetmérettől függően, használja a mellékelt megfelelő alátétet.
Az UNILOCK kézi befogómodulok két D1 beállító furattal vagy középpontos D beállítófurattal pozicionálhatók.
Ezenkívül az UNILOCK kézi befogómodulokban két B1 pozicionáló furat is található a felfekvési felületen lévő szerszámcserélő szerkezetek beállítására.
Műszaki adatok
Max. működtetési nyomaték: 15 Nm.
Max. behúzóerő: 15 Nm.
Ismétlési pontosság ≤0,005 mm
Max. behúzóerő: 15 Nm.
Ismétlési pontosság ≤0,005 mm
Szállítási terjedelem
1 db kézi befogómodul.
2 db alátét – passend für M12.
2 db Unterlegscheibe – passend für M16.
2 db alátét – passend für M12.
2 db Unterlegscheibe – passend für M16.
Accessory
-
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.