text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK kézi befogómodulok közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint 50 mm-es raszterfurat távolságú, rendszerméret M12/M16, raszterfuratos lemezeken.
Az UNILOCK H 50 kézi befogómodul különösen alkalmas rövid Z állítási úttal rendelkező gépekhez. A kézi befogómodul csekély beszerelési magassága révén a Z állítási út optimálisan kihasználható.
Az UNILOCK kézi befogómodul H 50 bármely helyzetben beszerelhető.

Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9

A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.

Az UNILOCK kézi befogómodulok rögzítése az M12 vagy M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 hengeresfejű csavarokkal történhet.
A rögzítéshez, a menetmérettől függően, használja a mellékelt megfelelő alátétet.

Az UNILOCK kézi befogómodulok két D1 beállító furattal vagy középpontos D beállítófurattal pozicionálhatók.
Ezenkívül az UNILOCK kézi befogómodulokban két B1 pozicionáló furat is található a felfekvési felületen lévő szerszámcserélő szerkezetek beállítására.
Műszaki adatok
Max. működtetési nyomaték: 15 Nm.
Max. behúzóerő: 15 Nm.
Ismétlési pontosság ≤0,005 mm
Szállítási terjedelem
1 db kézi befogómodul.
2 db alátét – passend für M12.
2 db Unterlegscheibe – passend für M16.
Accessory
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak