text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Burkolat
Kivitel 1
szorítómodulokhoz
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
D=átmérő
176
H=Magasság
43,8
UNSPSC Code
24101600
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
Accessory
Burkolat befogómodulokhoz D=99, D=138 és D=176.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought