Cserepaletta nullpont befogórendszerekhez alumínium 42755-1000200200
- Gyors cseréhez nullpont befogórendszereken
- Ügyféligényeknek megfelelően megmunkálható
- Mindkét oldalon köszörült
- Nagyszilárdságú alumínium
Sales unit
332,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Interchangeable subplate
Version 1
for zero-point clamping system
Form
A
Main
material
aluminium
B=Width
199
H=Height
25
L=Length
199
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Nagy szilárdságú alumínium.
További információk
A cserepaletták különösen alkalmasak a készülékek cseréjére a nullpontos szorítólemezeken.
Mindkét oldalon köszörültek, a rögzítőcsavarok szabványos belső mérete 200 mm. Tartozékai a szorítócsavarok és fogantyúk.
Mindkét oldalon köszörültek, a rögzítőcsavarok szabványos belső mérete 200 mm. Tartozékai a szorítócsavarok és fogantyúk.
Egyedi igényre
További belső méretek és különleges méretek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.