text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogó modul
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
ERGO 138
Alak
A
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítás nélkül
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
P=Üzemi nyomás bar
6
Behúzóerő turbóval kN
18
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
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül. A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.

A lapos szorítószánok kompakt kialakításának köszönhetően elérhető a rögzítőmodulok nagyon alacsony építési magassága.

A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.

Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.

Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.

Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.

A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.

A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.

Az ERGO rögzítőmodulok elfordulás elleni biztosítással és anélkül is szállíthatók.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 18 kN turbóval.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
Előnyök
- Kompakt, lapos kialakítás lapos szánnal.
- Alapfelszereltségeben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúp segítségével.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
1x rögzítőmodul.
1x O-gyűrű Ø95x1,5.
2x O-gyűrű Ø8x2 közegek bevezetéséhez.
6x rögzítőcsavar.
6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
Figyelembe veendő
Ajánlott tömlőméret:
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel
Rajzi hivatkozás
a) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
O-gyűrű Ø8x2
b) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø8x2
c) központosító perem
d) légtelenítő
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)

A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought