text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Befogóállomás
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
2x
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítással
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
oxidált
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
B
199
B1
20
B2
140
B3
7,5
B4
60
Behúzóerő kN
16
Behúzóerő turbóval kN
56
D
138
D1
25
H
60
H1
21,5
H2
6
H3
13,5
H4
25,9
H5
5,5
H6
8
L
399
L1
200
L2
25
L3
60
L4
14
L5
32
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Teljesen összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogó modulokkal. A befogóállomásokat szorítóbilincsek segítségével vagy közvetlen csavarkötéssel rögzítik a gépasztalra.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.

Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.

A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Pneumatikus dugaszolható csatlakozó.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Accessory
- UNILOCK szorítóbilincsek a 42751-20 UNILOCK befogóállomásokhoz.
- UNILOCK szorítócsapok 42208.
- UNILOCK cserepaletták a 42755 nullpontos befogórendszerhez.
- UNILOCK védőcsapok befogómodulokhoz 42796.
- UNILOCK burkolat a 42796 befogómodulokhoz.
- Csatlakozótömb UNILOCK befogóállomásokhoz 42797.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought