text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogóállomás
Kivitel 1
unilock
Kivitel 2
1x
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítással
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
oxidált
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
B
150
B1
20
B2
60
Behúzóerő kN
8
Behúzóerő turbóval kN
28
C (fok)
30
D
198
D1
138
H
60
H1
21
H2
6
H3
13
H4
25,4
H5
8
H6
6
L1
14
L2
20
L3
25
L4
37
UNSPSC Code
31000000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Teljesen összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogó modulokkal. A befogóállomásokat szorítóbilincsek segítségével vagy közvetlen csavarkötéssel rögzítik a gépasztalra.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.

Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.

A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Pneumatikus dugaszolható csatlakozó.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Accessory
- UNILOCK szorítóbilincsek a 42751-20 UNILOCK befogóállomásokhoz.
- UNILOCK szorítócsapok 42208.
- UNILOCK cserepaletták a 42755 nullpontos befogórendszerhez.
- UNILOCK védőcsapok befogómodulokhoz 42796.
- UNILOCK burkolat a 42796 befogómodulokhoz.
- Csatlakozótömb UNILOCK befogóállomásokhoz 42797.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought