Turn-befogóállomás unilock acél oxidált 42756-10-520057079
Mennyiségi egység
8 876,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Turn-befogóállomás
Kivitel 1
unilock
Kivitel 2
5x
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítás nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
oxidált
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
edzett és köszörült
Behúzóerő
turbóval
kN
140
C
45
C1
72
C2
9
D
570
D1
520
D2
50
D3
55
D4
340,26
D6
20
G
M12
H
79
H1
40
H2
25
H3
15
H4
18
Horonyszélesség
14
L
450
L1
200
L2
180
L3
200
UNSPSC Code
31000000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Készre összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogómodulokkal esztergáló-maró központokhoz. A befogóállomások lehetővé teszik az esztergálási technológia és a helyhez kötött befogástechnika kombinálását. A befogóállomásokat központosító csapok és horonyanyák segítségével rögzítik a gépasztalra.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített). Egy vizuális jelzőstift mutatja, hogy a turbó funkció aktív.
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített). Egy vizuális jelzőstift mutatja, hogy a turbó funkció aktív.
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Működési mód
42756-10-320045075
Max. fordulatszám: 1400 1/min
42756-10-520057079
Max. fordulatszám: 2000 1/min
Max. fordulatszám: 1400 1/min
42756-10-520057079
Max. fordulatszám: 2000 1/min
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Forgáspontosság <0,02 mm.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Forgáspontosság <0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Rögzítőcsavarok.
- Központosító csap.
- Beállítócsapok.
- Horonyanyák.
- Szemescsavarok.
- Használati utasítás.
- Rögzítőcsavarok.
- Központosító csap.
- Beállítócsapok.
- Horonyanyák.
- Szemescsavarok.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Rajzi hivatkozás
1) A turbó funkció vizuális megjelenítése
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.