text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Palettacsatlakozás
Kivitel 1
UNILOCK
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítással
Alaptest anyaga
alumínium
B
75
B1
12
B2
18
B3
21
D
12
D1
10
G
M12
H
35
H1
79
H2
16
H3
7
H4
35
L
135
L1
55
L2
82
L3
110
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
UNSPSC Code
27112101
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
Alumínium.
További információk
Az UNILOCK EGM 110-75 rögzítőmodul palettacsatlakozása illesztőelemként szolgál a befogópaletta és a rögzítőmodul között egy robotautomatánál. A palettacsatlakozás kompakt kivitelének köszönhetően a palettaberakás egészen közel a gépasztalhoz lehetséges.

A roboton lévő rögzítőmodul az UNILOCK szorítócsapot megfogva húzza be a palettacsatlakozást. A középső hosszanti tengely körüli elfordulás elleni biztosítás a palettacsatlakozás homlokfelületén elhelyezkedő hengeres illesztőszeggel történik.
Felszerelés
A palettacsatlakozás felszerelésekor a palettára be kell tartani a rögzítőcsavarok maximális forgatónyomatékát.
Meghúzónyomaték a rögzítőcsavarokhoz DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Előnyök
- Kompakt kivitel.
- Kis súly.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
Szállítási terjedelem
- 1x palettacsatlakozás szorítócsappal.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
UNILOCK rögzítőmodul EGM 110-75 (42780-40).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought