Csatlakozótömb nullpont befogórendszerekhez alumínium oxidált 42797-2605573
Mennyiségi egység
310,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csatlakozótömb
Kivitel 1
nullpont befogórendszerekhez
Alak
B
Alaktípus
2x
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
oxidált
Komponens
anyaga
sárgaréz
B
60
H
55
H1
35
L
72,6
SW
14
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Csatlakozótömb gyors légtelenítővel. A csatlakozótömb az UNILOCK befogóállomásokra szerelhető. A pneumatikus dugaszolható csatlakozók a csatlakozótömbön felfelé helyezkednek el. Ily módon nem fedik őket összegyűlt forgács.
A csatlakozótömbön keresztül hátrafelé irányuló gyorslégtelenítéssel tiszta munkavégzést biztosítható a befogóállomáson.
A csatlakozótömbön keresztül hátrafelé irányuló gyorslégtelenítéssel tiszta munkavégzést biztosítható a befogóállomáson.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
oxidált.
Előnyök
- Csatlakozótömb gyorslégtelenítéssel.
- Nem képződnek forgács lerakódások a pneumatikus dugaszolható csatlakozóknál.
- Az emulzió a gyorslégtelenítőn keresztül hátrafelé távozik.
- Nem képződnek forgács lerakódások a pneumatikus dugaszolható csatlakozóknál.
- Az emulzió a gyorslégtelenítőn keresztül hátrafelé távozik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.