text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szorítógolyók az UNILOCK 5tengelyes kiegyenlítő befogómodullal kombinálva alkalmasak a munkadarabok és a rögzítőberendezések befogására és pozicionálására.
A szorítógolyók a csereelemmel vannak összecsavarozva.
Accessory
42201-20 5 tengelyes kiegyenlítő befogómodulok, rendszerméret 80 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak