Szorítógolyó unilock acél 42211-05-10032056
Mennyiségi egység
97,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógolyó
Kivitel 1
unilock
Kivitel 2
kiegyenlítő befogómodulhoz
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M10
D=golyóátmérő
32
H=Magasság
20
D2
25
D3
40
H1
4
H2
56
H3
45
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szorítógolyók az UNILOCK 5tengelyes kiegyenlítő befogómodullal kombinálva alkalmasak a munkadarabok és a rögzítőberendezések befogására és pozicionálására.
A szorítógolyók a csereelemmel vannak összecsavarozva.
A szorítógolyók a csereelemmel vannak összecsavarozva.
Accessory
42201-20 5 tengelyes kiegyenlítő befogómodulok, rendszerméret 80 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.