text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fecskefarkú szorítócsap
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D
39,5
D1
32
D2
35,1
H
35
H1
3,2
H2
3,3
H3
3,5
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW
8
UNSPSC Code
27112101
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK fecskefarkú szorítócsapok alkalmasak munkadarabok és készülékek befogására és pozicionálására.
A szorítócsapok a cserélhető elemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
A szorítócsap rögzítéséhez nincs szükség menetre, mert ez a munkadarab fecskefarok kialakítású élével történik.

Akár 15.000 N nagyságú szorítóerők is elérhetők.
A szorítócsapok rögzítésekor a következő meghúzási nyomatékokat kell betartani:
- Alapanyag acél: 55 Nm.
- Alapanyag alumínium: 17 Nm.

Az UNILOCK fecskefarok kialakítású szorítócsapok csak a rögzítőmodul turbó funkciója nélkül alkalmazhatók.

A fecskefarok kialakítású szorítócsapok többszörös becsavarozásánál (középpontos illesztés) figyelembe kell venni a tolófelületek irányát. A B alakú fecskefarok kialakítású szorítócsapoknál a szárirány 90° fokos legyen a tolófelülethez viszonyítva.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Nincs szükség rögzítőmenetre a munkadarabban.
- Alacsony beépítési magasság a fecskefarok kialakításnak köszönhetően.
Szállítási terjedelem
1x UNILOCK fecskefarok kialakítású szorítócsap rögzítőcsavarral.
Rajzi hivatkozás
1) Egyszeri becsavarozás, elvesző illesztés
2) Többszörös becsavarozás, középpontos illesztés

a) Ellenőrző tengely. Ellenőrzés golyókkal
b) golyók
c) tolófelülethez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought