text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
unilock
Kivitel 2
egyrészes
Alak
A
Alaptest anyaga
szerszámacél, rozsdamentes
D1=Átmérő
16
D2=Átmérő
40
H=Magasság
50
D3
21
H1
20
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
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
Rozsdamentes szerszámacél.
Kivitel
egyrészes.
Edzett és köszörült funkcionális felületek.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes szűkítő adapterek kiválóan alkalmasak a munkadarabok befogására és pozicionálására.
A munkadarab rögzítésére szolgáló UNILOCK illesztőcsavarokkal a munkadarabok pozicionálhatók és összecsavarozhatók a szűkítő adapterrel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought