text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
kemény
Alak
A
Alaktípus
Központosító Csap
Alaptest anyaga
szerszámacél, rozsdamentes
Alaptest felülete
edzett és köszörült
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
oxidált
D=Menet
M10X100
H=Magasság
50
H1
25,5
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
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
Rozsdamentes szerszámacél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Edzett és köszörült funkcionális felületű alaptest.
Oxidált szorítócsap. Edzett és köszörült funkcionális felületek.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes szűkítő adapterek kiválóan alkalmasak a munkadarab befogására és pozicionálására. A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető modulra szerelhetők. A szűkítő adapterek kemény kivitelben kaphatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought