5 tengelyes szűkítő adapter unilock szerszámacél 42206-05-324055
Sales unit
288,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
5-Axis reducer adapter
Version 1
Unilock
Main
material
tool steel
Component
material
mild steel
D1=Outside diameter
78
D=Thread
M24
H=Height
55
SW=key width
10
D2
36
H1
25
H2
1
H3
90
Max. tightening torque
on SW1
Nm
100
SW1
14
Size
SYSTEM SIZE 80MM
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
Description
Anyag
Rozsdamentes szerszámacél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Alaptest, funkcionális felületek edzettek.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes, csavarmenettel ellátott szűkítő adapter különösen nagyméretű munkadarabok befogására és pozicionálására alkalmas. A szűkítő adapterek összecsavarozhatók a munkadarabbal, és együtt az alapmodulra vagy a felszerelhető modulra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
SW1: belső hatszög kulcsnyílású csatlakozó. A munkadarabba történő felszereléshez távolítsa el a szorítócsapokat, hogy a csatlakozási pont szabadon hozzáférhető legyen.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.