text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes alapmodul
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
kettős befogás
Alak
A
Alaktípus
elfordulás elleni biztosítás nélkül
Terméktípus
talp nélkül
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
oxidált
D=átmérő
80
H=Magasság
125
Behúzóerő kN
15
Meghúzási nyomaték max. Nm
15
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
Rögzítőerő F kN
50
SW
6
UNSPSC Code
27112101
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes alapmodulok közvetlenül illeszthetők raszterfuratos rendszerű gépasztalokhoz vagy T-hornyos kialakítású gépasztalokhoz, valamint 40/50 mm rácstávolságú, M12-es rendszerméretű rácsos palettákhoz. Alkalmas UNILOCK szorítócsapokkal rendelkező UNILOCK nullpont befogórendszerhez. Megfelelő adapter-szorítócsappal közvetlenül is felszerelhető a szokásos nullpont befogórendszerekre.
A talp nélküli alapmodul különösen alkalmas helytakarékos rögzítésre.

Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9

A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought