text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
5-Axis basic module
Version 1
UNILOCK
Version 2
Duo
Form
A
Main material
mild steel
Surface finish body
oxidised
D=Reamed hole
12
H=Height
75
L=Length
149,5
SW=key width
6
T=thread depth
16,5
H1
25
H2
25
Retraction force kN
15
T1
5,5
Tightening torque max. Nm
15
UNSPSC Code
27112100
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
A UNILOCK 5-tengelyes DUO alapmodulok a három rögzítőcsavar interfészével stabil, magas felépítményekhez, nehéz munkadarabokhoz használhatók.
A kerek alapmodulokhoz képest a nagyobb méretek nagyobb érintkezési felületet eredményeznek.
A DUO alapmodulok úgy is használhatók, hogy a kettős interfész lefelé vagy felfelé nézzen.
További hengeresfejű csavarokkal történő rögzítés lehetséges az A alak mindkét oldalán lévő átmenő furatokon keresztül. A B alakú változat alternatív módon lefelé rögzíthető a kettős interfész oldalon egy szorítócsap segítségével.
Az oldalsó szorítóélre szorítókarmok rögzíthetők.
Az illesztő furatok további pozicionálást tesznek lehetővé.

A csavaros satu magasítása érdekében két UNILOCK 5-tengelyes DUO alapmodul a kettős interfésszel lefelé van rögzítve a gépasztalon. A csavaros satuk rögzítése egyszeres csatlakozóval felfelé történik.

Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9

A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.

A konzisztens szorítócsap-méret a 80-as 5-tengelyes modulos befogórendszereknél, és a pneumatikus nullpontos befogórendszer sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 15 kN.
- Meghúzási nyomaték 15 Nm.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
Előnyök
- Stabil alapmodul.
- Három interfész a szorítócsapokhoz.
- Rugalmas rögzítési lehetőségek.
- Mechanikus működtetés.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Accessory
Szorítócsapok K0967, K0968, K0969, K1471.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought