text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
T-Slot key
Version 1
for wedge clamps
Form
A
Main material
tool steel
Surface finish body
tempered and ground
B=Width
19
H=Height
22
L=Length
24
B1
26
D Internal thread
M12
H1
9,95
Suitable for
wedge clamp with fixed jaw
UNSPSC Code
31161508
suitable for system width
50
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült vezetőfelületek (HRC 38).
További információk
A T-horonyanyákat a többszörös befogó rendszerhez igazították.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Kullanım
A T-horonyanyákat a befogósínben a megfelelő helyzetbe tolják.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
Előnyök
Az A/C alak esetében a befogósínekben lévő T-horonyanyák nagyon csekély vezetési holtjátékkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a rögzített ütközők oldalirányban is meg vannak vezetve.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought