Többszörös befogó rendszer csupasz szerszámacél edzett és köszörült 41510-20-07250001
- Többszörös befogó rendszer munkadarabokhoz
- Különböző méretű munkadarabok befogása
- Gyors átalakítás egyszeres befogásról többszörös befogásra
Mennyiségi egység
2 071,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Többszörös befogó rendszer
Kivitel 1
csupasz
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
72
D6=Menet
M6
D7=Menet
M6
D=furat
25
H=Magasság
112
L=Hossz
500
NF =
rögzített pofák
száma
1
NK =
szorítóékek
száma
2
NW =
munkadarabok
száma
2
D1
16
D2
26
D3
16
D4
17,5
D5
11
F
hengeres fejű csavar
DIN 912
M14X1,5X50
G
hengeres fejű
csavar DIN 912
M16x40
H1
72
H2
40
H3
15
H4
23,5
L
max.
93
L
min.
86
L1
96
L2
200
L3
288
L4
400
L7
40
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
60
Szorítóerő
max. kN
25
UNSPSC Code
31162800
Z
hengeres fejű
csavar DIN 912
M16X50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Clamping rail and fixed jaw hardened and ground (HRC 55 ±2).
Wedge clamp hardened, phosphated.
Wedge clamp hardened, phosphated.
Note
The multi-clamping system can be fastened using various interfaces.
1. Lateral clamping edge for clamping claw set. Clamping claws can be fastened at any position.
2. Holes for DIN cap screws.
3. Ø25 mm locating holes for conventional zero-point clamping systems with 200 mm spacing.
4. Ø16 mm locating holes for zero-point clamping systems with 96 mm spacing.
5. Three 18H7 alignment slots for crosswise and lengthwise alignment on T- slot tables.
6. Ø12F7 and Ø16F7 reamed holes for 40 and 50 mm grid systems.
Three different versions are available:
- Multi-clamping system double-sided wedge clamp with OS fixed jaw / 41510.
- Multi-clamping system double-sided wedge clamp with DS fixed jaw / 41510-10.
- Multi-clamping system single-sided wedge clamp with OS fixed jaw / 41510-20.
1. Lateral clamping edge for clamping claw set. Clamping claws can be fastened at any position.
2. Holes for DIN cap screws.
3. Ø25 mm locating holes for conventional zero-point clamping systems with 200 mm spacing.
4. Ø16 mm locating holes for zero-point clamping systems with 96 mm spacing.
5. Three 18H7 alignment slots for crosswise and lengthwise alignment on T- slot tables.
6. Ø12F7 and Ø16F7 reamed holes for 40 and 50 mm grid systems.
Three different versions are available:
- Multi-clamping system double-sided wedge clamp with OS fixed jaw / 41510.
- Multi-clamping system double-sided wedge clamp with DS fixed jaw / 41510-10.
- Multi-clamping system single-sided wedge clamp with OS fixed jaw / 41510-20.
Technical Data
System width 50
Maximum clamping force: 15 kN
Maximum tightening torque: 55 Nm
System width 72
Maximum clamping force: 25 kN
Maximum tightening torque: 60 Nm
System width 100
Maximum clamping force: 35 kN
Maximum tightening torque: 85 Nm
Maximum clamping force: 15 kN
Maximum tightening torque: 55 Nm
System width 72
Maximum clamping force: 25 kN
Maximum tightening torque: 60 Nm
System width 100
Maximum clamping force: 35 kN
Maximum tightening torque: 85 Nm
Application
A number of multi-clamping systems with different lengths can be mounted one behind the other or beside each other. The precision toothing enables highly precise positioning of the fixed jaws. Due to the lateral graduations on the clamping rails, each position of the fixed jaws can be documented and reset identically. Stops can be mounted in the tapped holes on the side.
Turning the clamping screw moves the clamping segments outwards and press the workpieces against the fixed jaw.
Turning the clamping screw moves the clamping segments outwards and press the workpieces against the fixed jaw.
Advantages
Universal and flexible.
For small and large batch sizes.
Large components can also be clamped next to each other on several multiple clamping systems.
For small and large batch sizes.
Large components can also be clamped next to each other on several multiple clamping systems.
Scope of delivery
- 1x clamping rail.
- 3x single-sided wedge clamps.
- 1x fixed jaw ES.
- 3x single-sided wedge clamps.
- 1x fixed jaw ES.
Accessory
Clamping pin 42208.
Cap screws 07160-10X30.
Cap screws 07160-12X25.
Shoulder screws 07533-12045 / 07533-16055.
Seating ledges 41505.
Attachment jaws with machining allowance 41505-02.
Attachment jaws with prism 41505-04.
Workpiece stop 41505-10.
Spacer 41505-12.
Clamping claw set 41505-15.
T-slot nut 41505-17.
T-slot key 03240.
Cap screws 07160-10X30.
Cap screws 07160-12X25.
Shoulder screws 07533-12045 / 07533-16055.
Seating ledges 41505.
Attachment jaws with machining allowance 41505-02.
Attachment jaws with prism 41505-04.
Workpiece stop 41505-10.
Spacer 41505-12.
Clamping claw set 41505-15.
T-slot nut 41505-17.
T-slot key 03240.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.