text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
99,5
D=belső átmérő
9
H=Magasság
40
L=Hossz
5
B1
64
H1
21
UNSPSC Code
31162800
a következő rendszerszélességhez:
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Tool steel.
Version
Hardened and ground (HRC 55 ±2).
Note
The seating ledges allow different workpiece clamping depths to be set.
Application
The seating ledges can be screwed together with the ES and DS fixed jaws and with the wedge clamps.
Advantages
Quick setup of workpieces on the multiple clamping system. Uniform clamping depth of the workpieces with the ground support surface height.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought