Támasztóléc többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41505-072255
- A munkadarab befogási mélységének beállítására
- A munkadarabok gyors felszerelése az azonos támaszmagasságnak köszönhetően
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Mennyiségi egység
14,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
71,5
D=belső átmérő
7
H=Magasság
25
L=Hossz
5
B1
44
H1
18,4
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
72
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A munkadarab különböző befogási mélységeit a támasztólécekkel lehet beállítani.
Kullanım
A támasztólécek felcsavarozhatók az ES és DS rögzített pofákhoz, valamint a szorítóékekhez.
Előnyök
A munkadarabok gyors felszerelése a többszörös befogórendszeren. A munkadarabok azonos befogási mélysége a köszörült támasz magasságának köszönhetően.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.