text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
49,5
D=belső átmérő
6
H=Magasság
22
L=Hossz
3
B1
30
H1
12,3
UNSPSC Code
31162800
a következő rendszerszélességhez:
50
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A munkadarab különböző befogási mélységeit a támasztólécekkel lehet beállítani.
Kullanım
A támasztólécek felcsavarozhatók az ES és DS rögzített pofákhoz, valamint a szorítóékekhez.
Előnyök
A munkadarabok gyors felszerelése a többszörös befogórendszeren. A munkadarabok azonos befogási mélysége a köszörült támasz magasságának köszönhetően.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought