ES rögzített pofa többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41502-0724002
- Ütközők befogósíneken való befogáshoz
- Alakzáró kapcsolat precíziós fogak révén
- Keskeny kivitel, helytakarékos
- Alkalmas többszörös befogó rendszerhez
Mennyiségi egység
155,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
ES rögzített pofa
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Alak
B
Alaktípus
bordázott
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
72
D1=Belső menet
M6
D3=Hengeres fejű csavar
M14x1,5x50
H=Magasság
40
L=Hossz
40
B1
44
D
Belső
menet
M6
H1
21,5
Horonyszélesség
8
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
72
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
Az oldalsó rögzítőfuratokat a munkadarab ütközőinek rögzítésére használják. A szorítófelületeken található két csavarlyukkal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarabok optimális befogási mélysége érdekében.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
Az ES rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken. A rögzítőcsavar meghúzásával a fogazaton keresztül alakzáró kapcsolat jön létre. Így a szorítóelemek nagy szorítóerejét is felveszi. Az ES rögzített pofán az alacsony befogónek köszönhetően különösen alkalmas kisebb munkadarabok és nagyobb mennyiségek rögzítésére. Ez azt jelenti, hogy még nagyobb tételek is gazdaságosan feldolgozhatók.
Előnyök
A befogósínek és a rögzített pofák oldalán található skála segítségével pontosan be lehet állítani a rögzített ütközők helyzetét.
Szállítási terjedelem
ES rögzített pofa.
Rögzítőcsavar.
Horonycsap.
Rögzítőcsavar.
Horonycsap.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.