text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping rail
Version 1
for multi-clamping system
Version 2
short version
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
B=Width
100
H=Height
72
L=Length
148
B1
58
B2
45
B3
86
B4
18
D1
16
D2
26
D3
M8
D4
M6
H1
14
H2
30
H3
15
H4
15
H5
22
L1
100
L2
40
L3
100
L4
77
L7
2,5
L8
0,85
UNSPSC Code
31162800
suitable for system width
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A befogósínek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint
3. Egy irányfurat 18H7-es tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
4. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 50 mm furattávolságokkal.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
A rövid befogósínekkel a rögzítési feladatok kis helyigény mellett megvalósíthatók. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon pontos elhelyezését. A befogósínek oldalsó skálázásának köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete feljegyezhető és ismétlés esetén azonos módon beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők.
Előnyök
Univerzálisan és rugalmasan alkalmazható.
Több rövid befogósínnel változatos befogási helyzetek is megvalósíthatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak