Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A befogósínek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint
3. Egy irányfurat 18H7-es tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
4. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 50 mm furattávolságokkal.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint
3. Egy irányfurat 18H7-es tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
4. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 50 mm furattávolságokkal.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
A rövid befogósínekkel a rögzítési feladatok kis helyigény mellett megvalósíthatók. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon pontos elhelyezését. A befogósínek oldalsó skálázásának köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete feljegyezhető és ismétlés esetén azonos módon beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők.
Előnyök
Univerzálisan és rugalmasan alkalmazható.
Több rövid befogósínnel változatos befogási helyzetek is megvalósíthatók.
Több rövid befogósínnel változatos befogási helyzetek is megvalósíthatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.