Szorítósín többszörös befogórendszerhez szerszámacél edzett és köszörült 41500-05-072140
- Többszörös befogórendszer munkadarabokhoz
- Különböző méretű munkadarabok befogása
- Gyors átalakítás egyszeres befogásról többszörös befogásra
Mennyiségi egység
387,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítósín
Kivitel 1
többszörös befogórendszerhez
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
72
H=Magasság
72
L=Hossz
140
B1
42
B2
30
B3
58
B4
18
D1
16
D2
26
D3
M6
D4
M6
H1
14
H2
30
H3
15
H4
15
H5
22
L1
100
L2
40
L3
100
L4
77
L7
2
L8
0,7
UNSPSC Code
31162800
a következő
rendszerszélességhez:
72
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A befogósínek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint
3. Egy irányfurat 18H7-es tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
4. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 50 mm furattávolságokkal.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint
3. Egy irányfurat 18H7-es tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
4. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 50 mm furattávolságokkal.
Műszaki adatok
Figyelembe kell venni a 41510, 41510-10 és 41510-20 termékcsoportok mindenkori rendszerszélességére vonatkozó maximális szorítóerőt és meghúzási nyomatékot.
Kullanım
A rövid befogósínekkel a rögzítési feladatok kis helyigény mellett megvalósíthatók. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon pontos elhelyezését. A befogósínek oldalsó skálázásának köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete feljegyezhető és ismétlés esetén azonos módon beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők.
Előnyök
Univerzálisan és rugalmasan alkalmazható.
Több rövid befogósínnel változatos befogási helyzetek is megvalósíthatók.
Több rövid befogósínnel változatos befogási helyzetek is megvalósíthatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.