text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teszttömb
Kivitel 1
SOLIDStamp
Kivitel 2
dombornyomó pofákhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
UNSPSC Code
23161514
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
A dombornyomó pofák kopása a teszttömbökkel ellenőrizhető.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
1. lépés: Helyezze a pozicionáló és dombornyomó szánt kb. 15 cm távolságra
2. lépés: Helyezze az „l/r“ jelű teszttömböt (1) (a kiegészítő hornyokkal) a dombornyomó pofák bal és jobb oldalára úgy, hogy azok egy síkban legyenek a külső széllel.
3. lépés: A recézett fejű csavar segítségével (finombeállítás) állítsa a dombornyomó pofákat olyan közel, hogy a teszttömbök kézzel befoghatók legyenek.
4. lépés: Helyezze „m“ jelű teszttömböt (2) a fogazat közé.
- Ha a teszttömb nem fér be a dombornyomó pofák fogazata közé, akkor minden rendben.
- Ha a teszttömb befér a dombornyomó pofák közé, akkor utómegmunkálásra van cserére van szükség.

A dombornyomó pofák utólag megmunkálhatók akár 11,5 cm vastagságig (mérés a legmagasabb fogon). Ez megfelel 6-szori utómegmunkálásnak.
Ha a fog kitört, a lehetséges utómegmunkálások száma csökken.
Accessory
41219 Dombornyomó állomás SOLIDStamp.
41220 Dombornyomó pofák SOLIDStamp.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought