text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Jaw plate with grip teeth
Version 1
SOLIDGrip 46
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B
46
H
8
H1
17
H2
20
L
22
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
SOLIDGrip Szorítópofák fogazott előtétpofával, cseréhez.

Szállítás párosával.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csere szorítópofákat mindig párban kell cserélni.
Szállítási terjedelem
- 2 db. SOLIDGrip szorítópofa, fogazott előtétpofával.
Egyedi igényre
Kérésre a szorítópofák sima felületei volfrám-karbid bevonattal is kivitelezhetők. Ez növeli a szorítóerőt.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought