Dombornyomó állomás SOLIDStamp acél 41219-35535
Mennyiségi egység
3 627,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dombornyomó állomás
Kivitel 1
SOLIDStamp
Alaptest
anyaga
acél
D=csapátmérő
355
L=Hossz
35
UNSPSC Code
27121500
anyagig (HRC)
35
maximális dombornyomási szélesség
355
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
A dombornyomó technológiát a munkadarabok szerszámgépen kívüli (45 HRC-ig) előkészítésére alkalmazzák, amelynél a SOLIDGrip központosító befogókba történő befogáshoz meghatározott kontúrral látják el. Ezáltal a rögzítés a befogószerkezetben alakzáró módon történik! Ez az eljárás maximális rögzítőerőt, ideális hozzáférhetőséget, anyagmegtakarítást és maximális folyamatbiztonságot garantál. Az optimális dombornyomási mélység akkor érhető el, amikor a dombornyomás folyamata után a munkadarabon a fenti nyomatkép látható. A munkadarab ezután minden további előkészítés nélkül befogható a SOLIDGrip befogókba.
Anyag
Acél.
További információk
Ez a használati utasítás részletes információkat tartalmaz a SOLIDStamp dombornyomó állomás telepítéséről, üzemeltetéséről és karbantartásáról.
Biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek biztosítják a SOLIDStamp dombornyomó állomás veszélytelen használatát. Ez a dokumentáció továbbá a szállítási terjedelemmel és a hibaelhárítással kapcsolatos információkat is tartalmaz.
A biztonsági utasításokon kívül az üzemeltetési utasításban a következők találhatók:
- a termék általános leírása,
- a SOLIDStamp dombornyomó állomás telepítési útmutatója,
- a SOLIDStamp dombornyomó állomás kezelési és használati utasítása,
- karbantartási és ápolási utasítások,
- hibakeresési és -elhárítási útmutató,
- műszaki adatok.
A műszaki dokumentáció továbbá a következő dokumentumokat tartalmazza:
- a léghidraulikus szivattyú használati utasítása,
- integrált pótalkatrész-jegyzék.
Biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek biztosítják a SOLIDStamp dombornyomó állomás veszélytelen használatát. Ez a dokumentáció továbbá a szállítási terjedelemmel és a hibaelhárítással kapcsolatos információkat is tartalmaz.
A biztonsági utasításokon kívül az üzemeltetési utasításban a következők találhatók:
- a termék általános leírása,
- a SOLIDStamp dombornyomó állomás telepítési útmutatója,
- a SOLIDStamp dombornyomó állomás kezelési és használati utasítása,
- karbantartási és ápolási utasítások,
- hibakeresési és -elhárítási útmutató,
- műszaki adatok.
A műszaki dokumentáció továbbá a következő dokumentumokat tartalmazza:
- a léghidraulikus szivattyú használati utasítása,
- integrált pótalkatrész-jegyzék.
Szállítási terjedelem
Dombornyomó satu, dombornyomó pofák, teszttömbök, hidr.-pneum. nyomásátalakító, kalibrált munkadarab ütköző.
Accessory
41220 Dombornyomó pofák SOLIDStamp.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.