Középpofa kettős befogáshoz SOLIDGrip 77 acél edzett 41218-07727175
Mennyiségi egység
267,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Középpofa kettős befogáshoz
Kivitel 1
SOLIDGrip 77
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
B
77
L
175
L1
27
L2
max.
65
UNSPSC Code
31162800
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
Az orsóval rendelkező SOLIDGrip középpofák 2 munkadarab egyidejű rögzítésére használhatók egy SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogókban.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip középpofa kettős befogáshoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.