Középpofa kettős befogáshoz SOLIDGrip 77 acél edzett 41218-07727100
Sales unit
250,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Középpofa kettős befogáshoz
Kivitel 1
SOLIDGrip 77
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
B
77
L
100
L1
27
L2
max.
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
Az orsóval rendelkező SOLIDGrip középpofák 2 munkadarab egyidejű rögzítésére használhatók egy SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogókban.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip középpofa kettős befogáshoz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.