Centre jaw for double clamping SOLIDGrip 77 steel hardened 41218-07717100
Sales unit
250,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centre jaw for double clamping
Version 1
SOLIDGrip 77
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B
77
L
100
L1
17
L2
max.
35
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
Az orsóval rendelkező SOLIDGrip középpofák 2 munkadarab egyidejű rögzítésére használhatók egy SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogókban.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip középpofa kettős befogáshoz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.