text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centre jaw for double clamping
Version 1
SOLIDGrip 125
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B
125
L
214
L1
27
L2 max.
85
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
Az orsóval rendelkező SOLIDGrip középpofák 2 munkadarab egyidejű rögzítésére használhatók egy SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogókban.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip középpofa kettős befogáshoz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak