text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Orsó
Kivitel 1
SOLIDGrip MAXX
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
L
840
L1 max.
702
L2 max.
800
L3
836
SW
15
UNSPSC Code
31161508
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
SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogók munkadarabok alakzáró befogására. Az alakzáró rögzítés számos előnyt nyújt az erőzáró vagy súrlódásos zárású befogással szemben.

A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó két alaptestből, egy orsócsapágyból, egy orsóból, továbbá két befogópofából áll, amelyek a kívánt befogási tartományban igény szerint összeállíthatók.

A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó használatakor nincs szükség előzetes dombornyomásra.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A 41207-20-125500 és 41207-20-125700 SOLIDGrip MAXX orsók a 41207-10-96125155 SOLIDGrip MAXX alaptesthez illeszkednek.

A 41207-20-125600 és 41207-20-125800 SOLIDGrip MAXX orsók a 41207-10-96125255 SOLIDGrip MAXX alaptesthez illeszkednek.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip MAXX orsó
Accessory
- SOLIDGrip MAXX alaptestek 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX orsócsapágyak 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX szorítópofák 41207-25.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought