Spindle SOLIDGrip MAXX steel hardened 41207-20-125500
Sales unit
656,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spindle
Version 1
SOLIDGrip MAXX
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
L
548
L1
max.
410
L2
max.
500
L3
544
SW
15
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Termékleírás
SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogók munkadarabok alakzáró befogására. Az alakzáró rögzítés számos előnyt nyújt az erőzáró vagy súrlódásos zárású befogással szemben.
A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó két alaptestből, egy orsócsapágyból, egy orsóból, továbbá két befogópofából áll, amelyek a kívánt befogási tartományban igény szerint összeállíthatók.
A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó használatakor nincs szükség előzetes dombornyomásra.
A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó két alaptestből, egy orsócsapágyból, egy orsóból, továbbá két befogópofából áll, amelyek a kívánt befogási tartományban igény szerint összeállíthatók.
A SOLIDGrip MAXX 5 tengelyes központosító befogó használatakor nincs szükség előzetes dombornyomásra.
Anyag
Steel.
Version
Hardened.
Note
The SOLIDGrip MAXX spindles 41207-20-125500 and 41207-20-125700 are matched to the SOLIDGrip MAXX body 41207-10-96125155.
The SOLIDGrip MAXX spindles 41207-20-125600 and 41207-20-125800 are matched to the SOLIDGrip MAXX body 41207-10-96125255.
The SOLIDGrip MAXX spindles 41207-20-125600 and 41207-20-125800 are matched to the SOLIDGrip MAXX body 41207-10-96125255.
Scope of delivery
- 1x SOLIDGrip MAXX spindle
Accessory
- SOLIDGrip MAXX body 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX spindle bearing 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX jaws 41207-25.
- SOLIDGrip MAXX spindle bearing 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX jaws 41207-25.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.